Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0906

Razdelilnik FH-PRO, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 10 bar

088U0906

FH-PRO Manifold 6+6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
Izpustni ventilNi vključeno
MaterialMedenina
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 6+6
Merilnik pretokaNe
OpisFH-PRO Manifold 6+6
Karakteristika
Vrednost
PrednastavitevDa
Preskusni tlak [bar]16 bar
Product line34
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]6
Temperatura dovoda [°C] [Maks]90 °C
Ventilni priključkiDanfoss RA
Vrsta izdelkaRazdelilnik FH-PRO

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.519 Kilogram
Neto masa2.369 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235313