Razdelilnik FH-PRO, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 8, 10 bar
088U0898
Project Manifold 8+8 without Shutoff
088U0898
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 0.600 bar |
| Material | Medenina |
| Material Description | C4C Manifold set 8+8 FH-PROX-B |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Project Manifold 8+8 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Skupina izdelkov | Razdelilnik & kompleti razdelilnikov |
| Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] | 8 |
| Vrsta izdelka | Razdelilnik FH-PRO |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.223 Kilogram |
| Neto masa | 3.008 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473757 |