Razdelilnik FH-PRO, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Razdelilnik FH-PRO
088U0896
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 0.600 bar |
| Material | Medenina |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Skupina izdelkov | Razdelilnik & kompleti razdelilnikov |
| Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] | 6 |
| Vrsta izdelka | Razdelilnik FH-PRO |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.405 Kilogram |
| Neto masa | 2.255 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |