Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Razdelilnik FH-PRO, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [bar] [Maks]0.600 bar
MaterialMedenina
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
Karakteristika
Vrednost
OpisProject Manifold 3+3 without Shutoff
Product line34
Skupina izdelkovRazdelilnik & kompleti razdelilnikov
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]3
Vrsta izdelkaRazdelilnik FH-PRO

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.272 Kilogram
Neto masa1.17 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466094