Danfoss logo
FTC-product-category

FTC

Regulator temperature dovoda (FTC) se uporablja za regulacijo in vzdrževanje temperature dovoda pri sistemih talnega ali radiatorskega ogrevanja.
FTC je termostatski senzor s samodejnim delovanjem, ki ga je mogoče kombinirati z mešalnimi ventili talnega ogrevanja (FHM-CX) in dvosmernimi ventili tipa RA-N in RA-C.
Temperaturo vode meri površinski senzor, ki je nameščen neposredno na cev s pomočjo traku (priložen izdelku). RA-klik povezava senzorskega elementa omogoča hitro in varno povezavo z ventilom brez uporabe orodja.

Features and benefits

  • Regulirajte in vzdržujte temperaturo dovoda
  • Lestvica nastavitev temperature z različnimi temperaturnimi nastavitvami za pokrivanje vseh toplotnih izgub
  • Nastavitve 15–50 °C in primerno za sisteme talnega ogrevanja
  • Nastavitve 35–70 °C in primerno za radiatorske sisteme
  • 2-metrska kapilarna cev
  • RA-klik povezava
  • Namestitev brez orodja