Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 40, Notranji navoj

003Z2235

USV-S DN 40, notranji navoj, nastavitveni ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
Material DescriptionUSV-S DN40, R 1 1/2", PN16
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitvena skalaDa
Omejitev pretokaDa
OpisUSV-S DN 40, notranji navoj, nastavitveni ventil
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 40
Vrednosti kvs [m³/h]10.00 m³/h
Vrsta izdelkaUSV-S
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.279 Kilogram
Neto masa1.196 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.239 Liter
EAN/UPC5710104082844