Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Notranji navoj

003Z2232

USV-S DN 20, notranji navoj, nastavitveni ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitvena skalaDa
Omejitev pretokaDa
OpisUSV-S DN 20, notranji navoj, nastavitveni ventil
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]2.50 m³/h
Vrsta izdelkaUSV-S
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.385 Kilogram
Neto masa0.35 Kilogram
Volume0.689 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm