Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M in USV-I komplet, DN 50, G 2 ¼A; Zunanjithread ISO 228/1

003Z2160

Komplet USV-M in USV-I, DN 50, zunanji navoj

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16
OpisKomplet USV-M in USV-I, DN 50, zunanji navoj
Product line28
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 50
Vrednosti kvs [m³/h]16.00 m³/h
Vrsta izdelkaUSV-M in USV-I komplet
Vrste priključkovZunanjithread ISO 228/1G 2 ¼A
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.264 Kilogram
Neto masa4.264 Kilogram
Volume4.416 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm