USV-M, DN 50, Notranji navoj ISO 7/1; Rp 2
003Z2153
USV-M DN 50, notranji navoj, nadgradljivi ventil za hidravlično uravnoteženje
003Z2153
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 80 KPa |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | USV-M 50, R 2"", PN16 |
| Material Description | USV-M 50, R 2", PN16 |
| Material ohišja ventila | Medenina |
| Nadgradljivost | Da |
| Nastavitvena skala | Ne |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | USV-M DN 50, notranji navoj, nadgradljivi ventil za hidravlično uravnoteženje |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 50 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | USV-M |
| Vrste priključkov | Notranji navoj ISO 7/1Rp 2 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.194 Kilogram |
| Neto masa | 2.194 Kilogram |
| Volume | 2.466 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |