USV-M in USV-I komplet, DN 40, G 1 ¾A; Zunanjithread ISO 228/1
003Z2150
Komplet USV-M in USV-I, DN 40, zunanji navoj
003Z2150
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | USV-I/M set 40, G 1 3/4" A, PN 16 |
| Opis | Komplet USV-M in USV-I, DN 40, zunanji navoj |
| Product line | 28 |
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 40 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | USV-M in USV-I komplet |
| Vrste priključkov | Zunanjithread ISO 228/1G 1 ¾A |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.96 Kilogram |
| Neto masa | 2.96 Kilogram |
| Volume | 3.561 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |