Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M in USV-I komplet, DN 40, Notranji navoj ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

Komplet USV-M in USV-I, DN 40, notranji navoj

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2", PN 16
OpisKomplet USV-M in USV-I, DN 40, notranji navoj
Product line28
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 40
Vrednosti kvs [m³/h]10.00 m³/h
Vrsta izdelkaUSV-M in USV-I komplet
Vrste priključkovNotranji navoj ISO 7/1Rp 1 ½
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.924 Kilogram
Neto masa2.924 Kilogram
Volume3.46 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm