USV-M in USV-I komplet, DN 25, Notranji navoj ISO 7/1; Rp 1
003Z2143
Komplet USV-M in USV-I, DN 25, notranji navoj
003Z2143
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | USV-I/M set 25, R 1", PN 16 |
| Opis | Komplet USV-M in USV-I, DN 25, notranji navoj |
| Product line | 28 |
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 25 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | USV-M in USV-I komplet |
| Vrste priključkov | Notranji navoj ISO 7/1Rp 1 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.63 Kilogram |
| Neto masa | 1.63 Kilogram |
| Volume | 1.855 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |