USV-M in USV-I komplet, DN 15, Notranji navoj ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2141
Komplet USV-M in USV-I, DN 15, notranji navoj
003Z2141
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | USV-I/M set 15, R 1/2", PN16 |
| Opis | Komplet USV-M in USV-I, DN 15, notranji navoj |
| Product line | 28 |
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Vrsta izdelka | USV-M in USV-I komplet |
| Vrste priključkov | Notranji navoj ISO 7/1Rp 1/2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.702 Kilogram |
| Neto masa | 0.702 Kilogram |
| Volume | 0.782 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |