USV-I, DN 20, G 1A; Zunanjithread ISO 228/1
003Z2137
USV-I DN 20, zunanji navoj, nastavitveni ventil
003Z2137
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 150 KPa |
| Material Description | USV-I 20, G 1, PN16 |
| Material ohišja ventila | Medenina |
| Nastavitvena skala | Da |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | USV-I DN 20, zunanji navoj, nastavitveni ventil |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 20 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Vrsta izdelka | USV-I |
| Vrste priključkov | Zunanjithread ISO 228/1G 1A |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.48 Kilogram |
| Neto masa | 0.47 Kilogram |
| Volume | 0.672 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |