Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 15, G ¾A; Zunanjithread ISO 228/1

003Z2136

USV-I DN 15, zunanji navoj, nastavitveni ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
Material DescriptionUSV-I 15, G 3/4, PN16
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitvena skalaDa
Omejitev pretokaDa
OpisUSV-I DN 15, zunanji navoj, nastavitveni ventil
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]1.60 m³/h
Vrsta izdelkaUSV-I
Vrste priključkovZunanjithread ISO 228/1G ¾A
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.34 Kilogram
Neto masa0.34 Kilogram
Volume0.464 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421528709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm