Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 40, Notranji navoj ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2135

USV-I DN 40, notranji navoj, nastavitveni ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
Material DescriptionUSV-I 40, R 1 1/2", PN16
Material ohišja ventilaMedenina
Nastavitvena skalaDa
Omejitev pretokaDa
OpisUSV-I DN 40, notranji navoj, nastavitveni ventil
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 40
Vrednosti kvs [m³/h]10.00 m³/h
Vrsta izdelkaUSV-I
Vrste priključkovNotranji navoj ISO 7/1Rp 1 ½
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.347 Kilogram
Neto masa1.263 Kilogram
Volume2.055 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420082516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm