Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A; Zunanjithread ISO 228/1

003Z2127

USV-M DN 20, zunanji navoj, nadgradljivi ventil za hidravlično uravnoteženje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]80 KPa
Material DescriptionUSV-M 20, G 1 A, PN16
Material ohišja ventilaMedenina
NadgradljivostDa
Nastavitvena skalaNe
Omejitev pretokaDa
OpisUSV-M DN 20, zunanji navoj, nadgradljivi ventil za hidravlično uravnoteženje
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]2.50 m³/h
Vrsta izdelkaUSV-M
Vrste priključkovZunanjithread ISO 228/1G 1A
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.549 Kilogram
Neto masa0.549 Kilogram
Volume0.672 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm