MNF, DN 25, PN 25, Prirobnica
003Z1194
MNF DN 25 z merilnimi priključki PN25, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MSV-F2
003Z1194
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 200 KPa |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina (EN-GJS 400-15) |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nastavitvena skala | Da |
| Opis | MNF DN 25 z merilnimi priključki PN25, ročni ventil za hidr. uravnoteženje |
| Product line | 28 |
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost ventila | DN 25 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | MNF |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.49 Kilogram |
| Neto masa | 3.49 Kilogram |
| Volume | 6.577 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |