Danfoss logo
MSV-F2 003Z1062

MNF, DN 150, PN 16, Prirobnica

003Z1166

MNF DN 150 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MSV-F2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]150 KPa
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Material DescriptionMSV-F DN65
Material ohišja ventilaSiva litina (EN-GJL-250)
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
OpisMNF DN 150 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Product line28
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 150
Vrednosti kvs [m³/h]400.80 m³/h
Vrsta izdelkaMNF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa65.6 Kilogram
Neto masa53.1 Kilogram
Volume213.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm