Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MSV-F2, DN 15, PN 25, Prirobnica

003Z1092

MSV-F2 DN 15 z merilnimi priključki PN25, ročni ventil za hidr. uravnoteženje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]200 KPa
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-F2 DN15-DN50
Material DescriptionMSV-F2 DN15 w. measuring nipples (PN25)
Material ohišja ventilaNodularna litina (EN-GJS 400-15)
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
OpisMSV-F2 DN 15 z merilnimi priključki PN25, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]3.10 m³/h
Vrsta izdelkaMSV-F2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.37 Kilogram
Neto masa1.983 Kilogram
Volume6.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421557716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm