MSV-F2, DN 400, PN 16, Prirobnica
003Z1091
MSV-F2 DN 400 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
003Z1091
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 150 KPa |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Material Description | MSV-F2 DN400 w. measuring nipples (PN16) |
| Material ohišja ventila | Litina (EN-GJL-250) |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nastavitvena skala | Da |
| Opis | MSV-F2 DN 400 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 400 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 2584.60 m³/h |
| Vrsta izdelka | MSV-F2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 890 Kilogram |
| Neto masa | 834.5 Kilogram |
| Volume | 1674.4 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |