Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Notranji navoj

003Z9992

Vrsta izdelka: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Notranji navoj, Ročno uravnoteženje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Material ohišja ventilaEcobrass
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.50 bar
OpisMSV-BD PURE DN20 G¾"
PriključkiG ¾"
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]6.00 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-BD PURE
Vrsta pretokaN/A
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.902 Kilogram
Neto masa0.886 Kilogram
Volume1.356 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk