LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Notranji navoj
003Z9990
Vrsta izdelka: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Nizek pretok, Notranji navoj, Ročno uravnoteženje
003Z9990
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Material ohišja ventila | Ecobrass |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nastavitvena skala | Da |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 2.50 bar |
| Opis | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Priključki | G ½" |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 20 |
| Velikost ventila | DN 15 LF |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Vrsta izdelka | LENO MSV-BD PURE |
| Vrsta pretoka | Nizek pretok |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.814 Kilogram |
| Neto masa | 0.802 Kilogram |
| Volume | 1.376 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |