Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Zunanjithread ISO 228/1

003Z4100

MSV-BD DN 15, LF, zunanji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Ročni ventili za hidr. uravnoteženje LENO™ MSV-BD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [kPa] [Maks]3 KPa
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-BD DN15-DN50 (1)
Material DescriptionMSV-BD DN15 LF G¾" filet ext.
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.50 bar
OpisMSV-BD DN 15, LF, zunanji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
PriključkiG ¾ A
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 15 LFLow flow
Vrednosti kvs [m³/h]2.50 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-BD
Vrste priključkovZunanjithread ISO 228/1
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.835 Kilogram
Neto masa0.812 Kilogram
Volume1.417 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420085517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm