Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD in MSV-S komplet, DN 25, Notranji navoj ISO 228/1

003Z4053

Komplet MSV-BD in MSV-S DN 25, notranji navoj

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [kPa] [Maks]250 KPa
Diferenčni tlak [kPa] [Min]3 KPa
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN25
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
OpisKomplet MSV-BD in MSV-S DN 25, notranji navoj
Oznaka izdelkaNo
PriključkiG 1"
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Standard odtočnega priključkaBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost odtočnega priključka [in]NaN in
Velikost ventilaDN 25
Vrednost pretoka odtoka [l/h]316 L/h
Vrednosti kvs [m³/h]9.50 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-BD in MSV-S komplet
Vrsta izpustne pipeThread
Vrste priključkovNotranji navoj ISO 228/1
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.817 Kilogram
Neto masa1.817 Kilogram
Volume2.219 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420096988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm