Danfoss logo
Vickers by Danfoss Spare Part Retainer, Packing Back-Up 197865 (RIGHT)

LENO MSV-S, DN 15, Zunanji navoj

003Z4111

MSV-S DN 15, zunanji navoj, partnerski ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-S DN15-DN50
Material DescriptionMSV-S DN15 G¾" ext. for fitting
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiBrez merilnih priključkov
Nastavitvena skalaNe
OpisMSV-S DN 15, zunanji navoj, partnerski ventil
PriključkiG ¾ A
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]3.00 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-S
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.42 Kilogram
Neto masa0.419 Kilogram
Volume0.817 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm