Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 20, Notranji navoj ISO 7/1

003Z4022

MSV-O DN 20, notranji navoj, fiksna venturijeva šoba, ročni ventil za hidr. uravnoteženje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [kPa] [Maks]3 KPa
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-O DN15-DN50
Material DescriptionMSV-O DN20 G¾" int.
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.50 bar
OpisMSV-O DN 20, notranji navoj, fiksna venturijeva šoba, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
PriključkiRp ¾
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]5.70 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-O
Vrste priključkovNotranji navoj ISO 7/1
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.888 Kilogram
Neto masa0.816 Kilogram
Volume1.423 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420096667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm