LENO MSV-O, DN 15 LF, Notranji navoj ISO 7/1
003Z4020
MSV-O DN 15 LF, notranji navoj, fiksna venturijeva šoba, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
003Z4020
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 3 KPa |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-O DN15-DN50 |
| Material Description | MSV-O DN15 LF GŊ" int. |
| Material ohišja ventila | DZR medenina |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nastavitvena skala | Da |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 2.50 bar |
| Opis | MSV-O DN 15 LF, notranji navoj, fiksna venturijeva šoba, ročni ventil za hidr. uravnoteženje |
| Priključki | Rp ½ |
| Product line | 28 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 20 |
| Velikost ventila | DN 15 LFLow flow |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Vrsta izdelka | LENO MSV-O |
| Vrste priključkov | Notranji navoj ISO 7/1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.79 Kilogram |
| Neto masa | 0.726 Kilogram |
| Volume | 2.138 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |