LENO MSV-B, DN 15, Nizek pretok, Zunanji navoj
003Z4131
MSV-B DN 15, zunanji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
003Z4131
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |
| Material ohišja ventila | DZR medenina |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nastavitvena skala | Da |
| Opis | MSV-B DN 15, zunanji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje |
| Priključki | G ¾ A |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 20 |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | LENO MSV-B |
| Vrsta pretoka | Nizek pretok |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.729 Kilogram |
| Neto masa | 0.67 Kilogram |
| Volume | 1.356 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |