Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Notranji navoj

003Z4032

MSV-B DN 20, notranji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: LENO™ MSV-B

Priporočena zamenjava: 003Z7002

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-B DN15-DN50 (1)
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
OpisMSV-B DN 20, notranji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
PriključkiRp ¾
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPe31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]6.00 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-B
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.784 Kilogram
Neto masa0.724 Kilogram
Volume1.434 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm