Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM je tlačno neodvisni regulacijski ventil (PICV), ki združuje visoko natančnost in trpežnost ter uporabnikom prijazno uporabo, ki je vodilna na trgu. AB-QM je v celoti zasnovan tako, da prispeva k pravočasni izvedbi projekta v okviru predvidenih sredstev in hkrati zagotavlja najučinkovitejši sistem HVAC.

Tlačno neodvisni ventili so regulacijski ventili z avtomatskim hidravličnim uravnoteženjem. Vgrajeni regulator tlaka vzdržuje konstanten diferenčni tlak preko regulacijskega ventila, s čimer zagotavlja polno avtoriteto in avtomatsko omejevanje pretoka. Z združitvijo dveh funkcij (regulacije in avtomatskega hidravličnega uravnoteženja) v eno Danfossovi ventili PICV zagotavljajo stroškovno učinkovito rešitev za izzive, s katerimi se srečujejo v prihodnost usmerjeni projektanti sistemov HVAC. AB-QM se lahko uporablja tudi v industrijskih hladilnih sistemih.

Features and benefits

  • Natančen omejevalnik pretoka vedno skrbi za pravi pretok ob pravem času, kar zagotavlja kar najmanjšo porabo energije črpanja;
  • Zagotavlja celotno območje velikosti od DN 15 do DN 250 za pretoke do 670 m3/h;
  • Je na voljo z notranjim in zunanjim navojem, kar zagotavlja univerzalno uporabo;
  • Danfossov preizkus trpežnost zagotavlja, da je odpornost AB-QM proti vodnemu kamnu in mašenju najboljša v razredu;
  • Odprava napak je preprosta, saj je nastavitev vedno vidna, poleg tega pa se lahko pretok meri prek merilnih priključkov;
  • Zagotovljeni sta minimalna histereza in natančna regulacija temperature;
  • Na voljo je vrsta pametnih pogonov, pripravljenih za podatkovno vodene in optimizirane sisteme HVAC 4.0 za prihodnost.