AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1581
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1581
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nazivni pretok [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Opis | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Tlačno neodvisni ventili za hidravlično uravnoteženje z regulacijskimi ventili |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrsta izdelka | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Vrsta pretoka | Normal flow |
| Vrste priključkov | Press fiting 18 mm |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.32 Kilogram |
| Neto masa | 3.285 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731963 |