Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nazivni pretok [m³/h]0.200 m³/h
OpisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovTlačno neodvisni ventili za hidravlično uravnoteženje z regulacijskimi ventili
Temperatura medija [°C] [Maks]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 15
Vrsta izdelkaAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Vrsta pretokaNizek pretok
Vrste priključkov1/2" Notranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.672 Kilogram
Neto masa3.672 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162730928