Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Priključek DN15 PN16 notr. navoj Rp#

065Z0291

Priključek DN15 PN16 notr. navoj Rp#

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Količina v pakiranju1
MaterialMedenina
Material DescriptionNavojni prikljucek DN15 PN16 not. navoj
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpisPriključek DN15 PN16 notr. navoj Rp#
Premer [mm]15 mm
Product line28
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Velikost priključkaRp 1/2
Vrsta izdelkaDodatki za druge ventile
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.09 Kilogram
Neto masa0.09 Kilogram
Volume0.04 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104007670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm