RA-HC, DN 15, Brez merilnih priključkov, Notranji navoj
003Z3932
RA-HC DN 15, zunanji navoj brez merilnih priključkov, regulacijski ventil
003Z3932
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Material Description | RA-HC valve DN w/o nip 15 Kvs 2,8 м3/ч |
| Material ohišja ventila | DZR medenina |
| Merilni priključki | Brez merilnih priključkov |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.80 bar |
| Opis | RA-HC DN 15, zunanji navoj brez merilnih priključkov, regulacijski ventil |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 2.80 m³/h |
| Vrsta izdelka | RA-HC |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.408 Kilogram |
| Neto masa | 0.37 Kilogram |
| Volume | 0.559 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420125954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |