Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 15, Z merilnimi priključki, Notranji navoj

003Z3931

RA-HC DN 15, zunanji navoj z merilnimi priključki, regulacijski ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Material DescriptionRA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.80 bar
OpisRA-HC DN 15, zunanji navoj z merilnimi priključki, regulacijski ventil
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]2.80 m³/h
Vrsta izdelkaRA-HC
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.435 Kilogram
Neto masa0.435 Kilogram
Volume0.559 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420125947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm