Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 25, Z merilnimi priključki, Notranji navoj

003Z3911

RA-HC DN 25, notranji navoj, z merilnimi priključki, regulacijski ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Material DescriptionRA-HC valve DN 25 Kvs 5,5 м3/ч
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
OpisRA-HC DN 25, notranji navoj, z merilnimi priključki, regulacijski ventil
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDrugi ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]5.50 m³/h
Vrsta izdelkaRA-HC
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.606 Kilogram
Neto masa0.557 Kilogram
Volume0.562 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420117416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm