Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Prostorski regulator, FED, Kapilarna cev [m]: 6+11

013G5469

FED tipalo za regulacijo zaporedja hladilnega in ogrevalnega kroga 6+11m
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Room controllers

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Liquids
Ime izdelka v dokumentu SCIPFED IF Clinate Comtrol 6+11m
Kapilarna cev [m]6+11
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 6+11m
OpisFED tipalo za regulacijo zaporedja hladilnega in ogrevalnega kroga 6+11m
Product line28
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovProstorski regulator
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPe2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17
Vrsta izdelkaFED
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.52 Kilogram
Neto masa0.52 Kilogram
Volume1.607 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420072104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm