Prostorski regulator, FED, Kapilarna cev [m]: 7+8
013G5461
FED tipalo za regulacijo zaporedja hladilnega in ogrevalnega kroga, 7+8m
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Room controllers
013G5461
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | "FED-K-V_1" |
| Kapilarna cev [m] | 7+8 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 7+8m |
| Opis | FED tipalo za regulacijo zaporedja hladilnega in ogrevalnega kroga, 7+8m |
| Product line | 28 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Prostorski regulator |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| Vrsta izdelka | FED |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.516 Kilogram |
| Neto masa | 0.516 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |