Prostorski regulator, FEK, Kapilarna cev [m]: 8
013G5468
FEK-IF tipalo za regulacijo ozračja 8m
013G5468
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | "FED-K-V_1" |
| Kapilarna cev [m] | 8 |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
| Opis | FEK-IF tipalo za regulacijo ozračja 8m |
| Product line | 28 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Prostorski regulator |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| Vrsta izdelka | FEK |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.42 Kilogram |
| Neto masa | 0.42 Kilogram |
| Volume | 1.661 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |