TVM-W, DN 25
003Z3146
TVM-W DN 25, termostatski mešalni ventil
003Z3146
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | "003Z3146" |
| Material Description | Mixing ValveTVM-W DN25 2g with NR |
| Material ohišja ventila | DZR medenina + odstranjevanje vodnega kamna |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 70 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 35 °C |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 5.00 bar |
| Opis | TVM-W DN 25, termostatski mešalni ventil |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Product line | 28 |
| RoHS Compliant | Out of scope |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Uravnoteženje cirkulacije sanitarne tople vode |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 90 °C |
| Tlačna stopnja | PN 10 |
| Tovarniška nastavitev [°C] | 50 °C |
| Velikost ventila | DN 25 |
| Vgrajeni protipovratni ventil | Da |
| Vrednost Kvs s protipovratnim ventilom [m3/h] | 3.30 m³/h |
| Vrsta izdelka | TVM-W |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.498 Kilogram |
| Neto masa | 0.498 Kilogram |
| Volume | 0.51 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425101717 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |