Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, omejevalnik pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]210 KPa
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]35 KPa
Material DescriptionAQ Valve 450mm
OpisAQ DN 450, omejevalnik pretoka
Pretok [m3/h]4.30 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]4.30 m³/h
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
SmerDoloči puščica na telesu ventila
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 450
Vrsta izdelkaAQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa118 Kilogram
Neto masa118 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425235160