Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 544.8 m³/h

003Z3789

AQ DN 400, omejevalnik pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]400 KPa
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]40 KPa
Dolžina [m]243.00 m
Masa [kg]87.300 kg
Material DescriptionAQ DN400 dPv 40-400kPa Flow 5,29-544,80
OpisAQ DN 400, omejevalnik pretoka
Pretok [m3/h] [Maks]544.80 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]5.29 m³/h
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
SmerDoloči puščica na telesu ventila
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 400
Višina [mm]510 mm
Višina z merilnimi priključki [mm]550 mm
Vrsta izdelkaAQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa62 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa62 Kilogram