Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 834.55 m³/h

003Z3785

AQ DN 350, omejevalnik pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]210 KPa
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]35 KPa
Dolžina [m]243.00 m
Masa [kg]55.000 kg
Material DescriptionAQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55
OpisAQ DN 350, omejevalnik pretoka
Pretok [m3/h] [Maks]834.55 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]4.30 m³/h
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
SmerDoloči puščica na telesu ventila
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 350
Višina [mm]448 mm
Višina z merilnimi priključki [mm]478 mm
Vrsta izdelkaAQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa55 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa55 Kilogram