AQ, DN 350, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 690.16 m³/h
003Z3784
AQ DN 350, omejevalnik pretoka
003Z3784
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 210 KPa |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Dolžina [m] | 243.00 m |
| Masa [kg] | 55.000 kg |
| Material Description | AQ DN350 dPv 21-210kPa Flow 3,96-690,16 |
| Opis | AQ DN 350, omejevalnik pretoka |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 690.16 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Smer | Določi puščica na telesu ventila |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost ventila | DN 350 |
| Višina [mm] | 448 mm |
| Višina z merilnimi priključki [mm] | 478 mm |
| Vrsta izdelka | AQ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 70 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 55 Kilogram |