AQ, DN 125, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 68.15 m³/h
003Z3771
AQ DN 125, omejevalnik pretoka
003Z3771
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 400 KPa |
| Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Dolžina [m] | 220.00 m |
| Masa [kg] | 11.400 kg |
| Material Description | AQ DN125 dPv 40-400kPa Flow 5,29-68,15 m |
| Opis | AQ DN 125, omejevalnik pretoka |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 68.15 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Smer | Določi puščica na telesu ventila |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost ventila | DN 125 |
| Višina [mm] | 193 mm |
| Višina z merilnimi priključki [mm] | 223 mm |
| Vrsta izdelka | AQ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 22.3 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 22.3 Kilogram |