Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 108.97 m³/h

003Z3769

AQ DN 125, omejevalnik pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]210 KPa
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]21 KPa
Dolžina [m]220.00 m
Masa [kg]11.400 kg
Material DescriptionAQ DN125 dPv 21-210kPa Flow 3,96-108,97
OpisAQ DN 125, omejevalnik pretoka
Pretok [m3/h] [Maks]108.97 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]3.96 m³/h
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
SmerDoloči puščica na telesu ventila
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 125
Višina [mm]193 mm
Višina z merilnimi priključki [mm]223 mm
Vrsta izdelkaAQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa12.8 Kilogram