Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 72.65 m³/h

003Z3766

AQ DN 100, omejevalnik pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]210 KPa
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]21 KPa
Dolžina [m]220.00 m
Masa [kg]9.700 kg
Material DescriptionAQ DN100 dPv 21-210kPa Flow 3,96-72,65 m
OpisAQ DN 100, omejevalnik pretoka
Pretok [m3/h] [Maks]72.65 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]3.96 m³/h
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
SmerDoloči puščica na telesu ventila
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 100
Višina [mm]167 mm
Višina z merilnimi priključki [mm]197 mm
Vrsta izdelkaAQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa13 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa9.8 Kilogram