Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3763

AQ DN 65, omejevalnik pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]400 KPa
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]40 KPa
Dolžina [m]188.00 m
Masa [kg]4.200 kg
Material DescriptionAQ DN65 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
OpisAQ DN 65, omejevalnik pretoka
Pretok [m3/h] [Maks]22.72 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]5.29 m³/h
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
SmerDoloči puščica na telesu ventila
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 65
Višina [mm]110 mm
Višina z merilnimi priključki [mm]135 mm
Vrsta izdelkaAQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa4.3 Kilogram