Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, omejevalnik pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]400 KPa
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min]40 KPa
Dolžina [m]158.00 m
Masa [kg]1.500 kg
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
OpisAQ DN 40, omejevalnik pretoka
Pretok [m3/h] [Maks]6.66 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]1.37 m³/h
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
SmerDoloči puščica na telesu ventila
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 40
Višina [mm]108 mm
Vrsta izdelkaAQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa1.43 Kilogram